Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry 1 Filtr
Image
Type 2
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
19,1026 Kč - 21,857 Kč 1020 Skladem
28.6 mm
černá
PVC
2
28,5534 Kč - 59,9621 Kč 5280 Skladem
34.9 mm
černá
PVC
2
35,6199 Kč - 74,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
PVC
2
59,7064 Kč - 125,3836 Kč 2030 Skladem
50.8 mm
černá
PVC
2
10,729 Kč - 20,4366 Kč 4350 Skladem
17.4 mm
červená
PVC
2
3,8492 Kč - 7,1094 Kč 16500 Skladem
7.7 mm
červená
PVC
2
12,7254 Kč - 17,2014 Kč 71200 Skladem
15.3 mm
červená
PVC
2
15,1097 Kč - 21,6991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
červená
PVC
2
6,7362 Kč - 14,146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
červená
PVC
2
4,8115 Kč - 5,9337 Kč 37250 Skladem
9.7 mm
červená
PVC
2
6,2047 Kč - 10,021 Kč 4500 Skladem
12.4 mm
červená
PVC
2
13,3574 Kč - 28,0507 Kč 2000 Skladem
15.9 mm
červená
PVC
2
2,0995 Kč - 3,8878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
červená
PVC
2
9,1778 Kč - 20,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
červená
PVC
2
7,3393 Kč - 8,9163 Kč 10000 Skladem
10.8 mm
červená
PVC
2
10,8583 Kč - 22,8025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
červená
PVC
2
5,5297 Kč - 9,4687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
červená
PVC
2
7,7559 Kč - 16,2874 Kč 2451 Skladem
9.7 mm
červená
PVC
2
6,1041 Kč - 10,4945 Kč 7480 Skladem
8.7 mm
červená
PVC
2
11,8063 Kč - 12,3882 Kč 500 Skladem
13.2 mm
červená
PVC
2
  • z/ze 6
Krytky s úchytem 28.6 mm 38.0 mm PVC černá

10020227

Cenové rozmezí
21,857 Kč - 19,1026 Kč

Skladové zásoby
1020 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 34.9 mm 25.0 mm PVC černá

10020241

Cenové rozmezí
59,9621 Kč - 28,5534 Kč

Skladové zásoby
5280 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 38.1 mm 50.0 mm PVC černá

10020272

Cenové rozmezí
74,8018 Kč - 35,6199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 50.8 mm 50.0 mm PVC černá

10020302

Cenové rozmezí
125,3836 Kč - 59,7064 Kč

Skladové zásoby
2030 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 17.4 mm 25.0 mm PVC červená

10020821

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 10,729 Kč

Skladové zásoby
4350 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 13.0 mm PVC červená

10020630

Cenové rozmezí
7,1094 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.3 mm 25.0 mm PVC červená

10020791

Cenové rozmezí
17,2014 Kč - 12,7254 Kč

Skladové zásoby
71200 Skladem
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 18.8 mm 25.0 mm PVC červená

10020845

Cenové rozmezí
21,6991 Kč - 15,1097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 25.0 mm PVC červená

10020647

Cenové rozmezí
14,146 Kč - 6,7362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 9.7 mm 13.0 mm PVC červená

10020685

Cenové rozmezí
5,9337 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
37250 Skladem
Parametry
  • d
    9.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 12.4 mm 25.0 mm PVC červená

10020760

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 6,2047 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.9 mm 25.0 mm PVC červená

10020807

Cenové rozmezí
28,0507 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.1 mm 25.0 mm PVC červená

10020739

Cenové rozmezí
3,8878 Kč - 2,0995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 17.4 mm 13.0 mm PVC červená

10020814

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,1778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 10.8 mm 25.0 mm PVC červená

10020715

Cenové rozmezí
8,9163 Kč - 7,3393 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    10.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.9 mm 25.0 mm PVC červená

10020753

Cenové rozmezí
22,8025 Kč - 10,8583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.1 mm 13.0 mm PVC červená

10020722

Cenové rozmezí
9,4687 Kč - 5,5297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 9.7 mm 25.0 mm PVC červená

10020692

Cenové rozmezí
16,2874 Kč - 7,7559 Kč

Skladové zásoby
2451 Skladem
Parametry
  • d
    9.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 8.7 mm 13.0 mm PVC červená

10020654

Cenové rozmezí
10,4945 Kč - 6,1041 Kč

Skladové zásoby
7480 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 13.2 mm 25.0 mm PVC červená

10020777

Cenové rozmezí
12,3882 Kč - 11,8063 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    13.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2