Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9697 Kč - 41,3467 Kč | 420 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 17,6806 Kč - 19,8053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.988 in
25.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 32,8335 Kč - 48,6061 Kč | 1365 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 5,5728 Kč - 11,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 10019931 | 3,0449 Kč - 6,4544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
|
| 45,3005 Kč - 57,7592 Kč | 350 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 10,212 Kč - 13,5718 Kč | 5000 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 17,0056 Kč - 19,4108 Kč | 30727 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 16,3449 Kč - 77,316 Kč | 11000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 42,2555 Kč - 76,9131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 47,8139 Kč - 87,039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 21,7023 Kč - 39,4835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.988 in
25.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 6,3771 Kč - 11,6052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 72,2883 Kč - 131,5496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 7,5117 Kč - 13,659 Kč | 5000 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4449 Kč - 0,9196 Kč | 4500 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 8,273 Kč - 15,0235 Kč | 48 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 14,09 Kč - 25,652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 9,5943 Kč - 17,4364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 14,5783 Kč - 26,5569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2