Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry 1 Filtr
Image
Type 2
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
2,2406 Kč - 5,3813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
PVC
2
6,1041 Kč - 8,364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
PVC
3,4614 Kč - 5,7364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
černá
PVC
10019931 3,0449 Kč - 6,4544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
PVC
2
5,5728 Kč - 11,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
černá
PVC
16,3449 Kč - 77,316 Kč 11000 Skladem
20.0 mm
červená
PVC
2
2,4416 Kč - 5,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
černá
PVC
2
3,7056 Kč - 7,6854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
černá
PVC
2
3,4901 Kč - 6,7385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
černá
PVC
2
2,1113 Kč - 4,4029 Kč 96311 Skladem
7.7 mm
černá
PVC
2
2,9444 Kč - 6,1152 Kč 8500 Skladem
10.8 mm
černá
PVC
2
3,4471 Kč - 7,141 Kč 500 Skladem
7.5 mm
černá
PVC
2
1,5512 Kč - 5,0341 Kč 3300 Skladem
3.6 mm
černá
PVC
2
1,9245 Kč - 3,961 Kč 5000 Skladem
7.5 mm
černá
PVC
2
1,5368 Kč - 4,2766 Kč 943 Skladem
5.3 mm
černá
PVC
2
36,7402 Kč - 54,4451 Kč 1960 Skladem
38.1 mm
červená
PVC
2
5,3717 Kč - 11,2046 Kč 1800 Skladem
9.3 mm
černá
PVC
2
5,4722 Kč - 14,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.8 mm
černá
PVC
2
16,3449 Kč - 34,3243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
červená
PVC
2
10,212 Kč - 13,5718 Kč 5000 Skladem
20.6 mm
červená
PVC
2
  • z/ze 6
Krytky s úchytem 4.8 mm 13.0 mm PVC černá

10019801

Cenové rozmezí
5,3813 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 8.7 mm 13.0 mm PVC černá

10019863

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 6,1041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 9.7 mm 13.0 mm PVC černá

10019894

Cenové rozmezí
5,7364 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 11.1 mm 13.0 mm PVC černá

10019931

Cenové rozmezí
6,4544 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 9.7 mm 25.0 mm PVC černá

10019900

Cenové rozmezí
11,5202 Kč - 5,5728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 20.0 mm 25.0 mm PVC červená

10020869

Cenové rozmezí
77,316 Kč - 16,3449 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 6.1 mm 13.0 mm PVC černá

10162910

Cenové rozmezí
5,05 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 25.0 mm PVC černá

10019856

Cenové rozmezí
7,6854 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 9.3 mm 13.0 mm PVC černá

10019870

Cenové rozmezí
6,7385 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 13.0 mm PVC černá

10019849

Cenové rozmezí
4,4029 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
96311 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 10.8 mm 13.0 mm PVC černá

10019917

Cenové rozmezí
6,1152 Kč - 2,9444 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • d
    10.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.5 mm 25.0 mm PVC černá

10019832

Cenové rozmezí
7,141 Kč - 3,4471 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 3.6 mm 13.0 mm PVC černá

10019795

Cenové rozmezí
5,0341 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.5 mm 13.0 mm PVC černá

10019825

Cenové rozmezí
3,961 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 5.3 mm 13.0 mm PVC černá

10019818

Cenové rozmezí
4,2766 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
943 Skladem
Parametry
  • d
    5.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 38.1 mm 38.0 mm PVC červená

10020975

Cenové rozmezí
54,4451 Kč - 36,7402 Kč

Skladové zásoby
1960 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 9.3 mm 25.0 mm PVC černá

10019887

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 5,3717 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 10.8 mm 25.0 mm PVC černá

10019924

Cenové rozmezí
14,203 Kč - 5,4722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.6 mm 25.0 mm PVC červená

10020883

Cenové rozmezí
34,3243 Kč - 16,3449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.6 mm 13.0 mm PVC červená

10020876

Cenové rozmezí
13,5718 Kč - 10,212 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2