Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují vynikající ochranu pro závity.
Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování.
Tyto krytky mají vysokou odolnost vůči roztržení, takže jsou velmi odolné. Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6076 Kč - 5,3931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
4,3925 Kč - 9,1163 Kč | 3150 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
7,9065 Kč - 16,394 Kč | 40 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
15,0461 Kč - 31,3325 Kč | 290 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||||
2,8841 Kč - 2,8841 Kč | 2000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
4,5041 Kč - 9,4227 Kč | 4120 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
6,0937 Kč - 12,5636 Kč | 13250 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
6,9303 Kč - 14,0957 Kč | 9000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
10087176 | 2,9562 Kč - 6,2052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
3,9044 Kč - 8,197 Kč | 13850 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
5,271 Kč - 11,1081 Kč | 8000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
5,1454 Kč - 10,6484 Kč | 40 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
7,544 Kč - 17,5431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
2,245 Kč - 4,65 Kč | 19000 Skladem |
0.236 in
6 mm
|
|||||||||
5,5499 Kč - 11,5678 Kč | 4974 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
6,6933 Kč - 13,8659 Kč | 1400 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
12,0201 Kč - 24,8974 Kč | 800 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||||
2,496 Kč - 5,2552 Kč | 500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
3,0259 Kč - 6,3814 Kč | 3550 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
5,1454 Kč - 10,8017 Kč | 3099 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku