Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0201 Kč - 24,8974 Kč | 350 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,496 Kč - 5,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,3667 Kč - 17,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 10,4165 Kč - 21,6034 Kč | 2000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 9,4227 Kč | 3070 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6,0937 Kč - 12,5636 Kč | 17819 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 4,1904 Kč | 2500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 14,1119 Kč - 29,3408 Kč | 5600 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 10,6484 Kč | 44050 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 17,6537 Kč - 36,6951 Kč | 4080 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,9303 Kč - 14,0957 Kč | 8000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,0259 Kč - 6,3814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 10,8017 Kč | 75299 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 6,4702 Kč - 13,6361 Kč | 69400 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 10087176 | 2,9562 Kč - 6,2052 Kč | 13600 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 3,7929 Kč - 7,9672 Kč | 10090 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 5,8068 Kč | 145940 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,02 Kč | 150 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,544 Kč - 17,5431 Kč | 27250 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 6,024 Kč - 12,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm