Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 189
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,2729 Kč - 3,1653 Kč 29700 Skladem
černá
9.0 mm
krytka
Polyamid 66
2
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 51000 Skladem
šedá
7.5 mm
14.8 mm
krytka
Polyamid 66
k1
2,2729 Kč - 3,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
8.5 mm
14.8 mm
krytka
Polyamid 66
k3
4,5319 Kč - 6,3168 Kč 6750 Skladem
bílá
15.5 mm
krytka
Polyamid 66
2
1,1141 Kč - 1,757 Kč 27650 Skladem
přírodní
10.5 mm
podložka
Polyamid 66
Washer
1,2368 Kč - 1,7291 Kč 78500 Skladem
přírodní
podložka
Polyamid 66
Washer
1,8825 Kč - 2,9702 Kč 250 Skladem
černá
6.2 mm
krytka
Polyamid 66
3
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 750 Skladem
černá
6.0 mm
krytka
Polyamid 66
2
3,5977 Kč - 4,9782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
10.8 mm
18.8 mm
krytka
Polyamid 66
k3
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 8250 Skladem
černá
12.0 mm
krytka
Polyamid 66
2
5,5499 Kč - 7,6694 Kč 6750 Skladem
přírodní
podložka
Polyamid 66
Washer
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 24452 Skladem
bílá
7.5 mm
krytka
Polyamid 66
1
3,8347 Kč - 4,9502 Kč 52000 Skladem
přírodní
podložka
Polyamid 66
Washer
4,5319 Kč - 6,3168 Kč 6750 Skladem
černá
12.8 mm
24.0 mm
krytka
Polyamid 66
k3
5,9682 Kč - 8,2691 Kč 6094 Skladem
přírodní
podložka
Polyamid 66
Washer
5,1454 Kč - 6,6376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
podložka
Polyamid 66
Washer
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 9500 Skladem
bílá
8.0 mm
krytka
Polyamid 66
2
4,0996 Kč - 5,6475 Kč 8950 Skladem
bílá
12.8 mm
24.0 mm
krytka
Polyamid 66
k3
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 39000 Skladem
bílá
6.0 mm
krytka
Polyamid 66
2
4,4483 Kč - 5,7591 Kč 92185 Skladem
přírodní
podložka
Polyamid 66
Washer
  • z/ze 10
Krytky na podložkách 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE černá

10048061

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
29700 Skladem
Parametry
  • H
    9.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm polyamid šedá

10047866

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
51000 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm polyamid šedá

10048276

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE bílá

10048146

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
6750 Skladem
Parametry
  • H
    15.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 4.3 mm 12.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10048177

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,1141 Kč

Skladové zásoby
27650 Skladem
Parametry
  • H
    10.5 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047804

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
78500 Skladem
Parametry
  • d1
    5.2 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE černá

10048221

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE černá

10047989

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm polyamid šedá

10048313

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE černá

10048108

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
8250 Skladem
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 16.5 mm 18.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047682

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
6750 Skladem
Parametry
  • d1
    9.8 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE bílá

10047880

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
24452 Skladem
Parametry
  • H
    7.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 8.8 mm 10.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047651

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
52000 Skladem
Parametry
  • d1
    5.9 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm polyamid černá

10048375

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
6750 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 21.0 mm 24.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10047699

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
6094 Skladem
Parametry
  • d1
    11.8 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky M6 7.9 mm 14.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047675

Cenové rozmezí
6,6376 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE bílá

10048016

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • H
    8.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm polyamid bílá

10048368

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
8950 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE bílá

10047972

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
39000 Skladem
Parametry
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047668

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 4,4483 Kč

Skladové zásoby
92185 Skladem
Parametry
  • d1
    6.9 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní