Menu Vyhledávání

Krytky na konce trubek

Skladem

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d h Typ Koupit
8,3667 Kč - 17,3899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.3 mm
11.7 mm
2,8726 Kč - 6,6572 Kč 1302 Skladem
28.5 mm
13.3 mm
11,7133 Kč - 24,3612 Kč 2100 Skladem
69.8 mm
12.1 mm
10,4026 Kč - 21,6034 Kč 600 Skladem
59.5 mm
12.5 mm
1,8546 Kč - 3,838 Kč 5075 Skladem
8.9 mm
8.0 mm
2,0359 Kč - 4,2517 Kč 4560 Skladem
19.0 mm
13.0 mm
3,9044 Kč - 9,1163 Kč 4000 Skladem
25.0 mm
37.0 mm
10,2492 Kč - 23,825 Kč 1200 Skladem
66.4 mm
11.0 mm
20,3032 Kč - 55,0044 Kč 44 Skladem
81.5 mm
54.0 mm
11,8109 Kč - 24,5144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.5 mm
12.3 mm
8,9244 Kč - 18,6157 Kč 1500 Skladem
53.5 mm
12.3 mm
10,7791 Kč - 22,4461 Kč 8765 Skladem
63.0 mm
12.6 mm
12,6476 Kč - 26,1999 Kč 50 Skladem
82.0 mm
12.3 mm
10,2492 Kč - 25,5104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.0 mm
44.0 mm
11,7831 Kč - 24,4378 Kč 400 Skladem
72.5 mm
12.6 mm
2,8028 Kč - 5,7992 Kč 1950 Skladem
25.5 mm
13.1 mm
17,2633 Kč - 47,0372 Kč 630 Skladem
70.0 mm
47.0 mm
2,496 Kč - 5,1633 Kč 15500 Skladem
22.1 mm
11.0 mm
7,3208 Kč - 18,6923 Kč 160 Skladem
39.5 mm
43.0 mm
11,8529 Kč - 24,591 Kč 1700 Skladem
79.4 mm
12.7 mm
  • z/ze 2
Krytky na konce trubek 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR červená

10077887

Cenové rozmezí
17,3899 Kč - 8,3667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR červená

10071359

Cenové rozmezí
6,6572 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
1302 Skladem
Parametry
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR červená

10072509

Cenové rozmezí
24,3612 Kč - 11,7133 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10071434

Cenové rozmezí
21,6034 Kč - 10,4026 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC červená

10090381

Cenové rozmezí
3,838 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
5075 Skladem
Parametry
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR červená

10082379

Cenové rozmezí
4,2517 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
4560 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR červená

10085356

Cenové rozmezí
9,1163 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR červená

10087367

Cenové rozmezí
23,825 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR červená

10085394

Cenové rozmezí
55,0044 Kč - 20,3032 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10069783

Cenové rozmezí
24,5144 Kč - 11,8109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10071342

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 8,9244 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR červená

10071854

Cenové rozmezí
22,4461 Kč - 10,7791 Kč

Skladové zásoby
8765 Skladem
Parametry
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10074015

Cenové rozmezí
26,1999 Kč - 12,6476 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR červená

10085370

Cenové rozmezí
25,5104 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR červená

10084540

Cenové rozmezí
24,4378 Kč - 11,7831 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR červená

10072622

Cenové rozmezí
5,7992 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR červená

10085387

Cenové rozmezí
47,0372 Kč - 17,2633 Kč

Skladové zásoby
630 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR červená

10082102

Cenové rozmezí
5,1633 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR červená

10085264

Cenové rozmezí
18,6923 Kč - 7,3208 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR červená

10075098

Cenové rozmezí
24,591 Kč - 11,8529 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790