Menu Vyhledávání

Krytky na konce trubek 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR červená

Červené rychlonasazovací krytky na konce trubek mají snadnou montáž i demontáž. Jsou ideální k zakrytí konců profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů. Lze je používat k ochraně nebo maskování během lakování. Vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE).
Nové objednací číslo:

10071359

Staré objednací číslo:

10541

302 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 6,8569 Kč
2000 + 2,9588 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 371,38 Kč

200 x 6,8569 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 28.5 mm
h 13.3 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás