Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4523 Kč - 9,9424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
|||||||||
6,5957 Kč - 16,1478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
11,0022 Kč - 24,2495 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
11,8249 Kč - 26,0623 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.343 in
59.5 mm
|
|||||||||
30,0505 Kč - 53,0171 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.13 in
79.5 mm
|
|||||||||
3,3605 Kč - 4,6853 Kč | 295 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
3,2491 Kč - 4,5041 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
1,6872 Kč - 2,3845 Kč | 15000 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
1,7709 Kč - 2,4682 Kč | 9500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 10300 Skladem |
0.772 in
19.6 mm
|
|||||||||
3,0259 Kč - 4,7829 Kč | 650 Skladem |
1.016 in
25.8 mm
|
|||||||||
4,4343 Kč - 6,1495 Kč | 250 Skladem |
1.307 in
33.2 mm
|
|||||||||
9,6356 Kč - 12,8707 Kč | 750 Skladem |
1.724 in
43.8 mm
|
|||||||||
11,5042 Kč - 15,3389 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.244 in
57 mm
|
|||||||||
16,3429 Kč - 26,5504 Kč | 6 Skladem |
2.874 in
73 mm
|
|||||||||
21,5861 Kč - 33,9828 Kč | 2978 Skladem |
3.583 in
91 mm
|
|||||||||
49,2661 Kč - 70,4338 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.866 in
149.0 mm
|
|||||||||
4,03 Kč - 7,3487 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.835 in
21.2 mm
|
|||||||||
1,9243 Kč - 2,6774 Kč | 600 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
|||||||||
2,3147 Kč - 3,6674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku