Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 300 Skladem |
0.772 in
19.6 mm
|
|||||||||
3,0259 Kč - 4,7829 Kč | 1800 Skladem |
1.016 in
25.8 mm
|
|||||||||
4,4343 Kč - 6,1495 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.307 in
33.2 mm
|
|||||||||
9,6356 Kč - 12,8707 Kč | 750 Skladem |
1.724 in
43.8 mm
|
|||||||||
11,5042 Kč - 15,3389 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.244 in
57 mm
|
|||||||||
16,3429 Kč - 26,5504 Kč | 6 Skladem |
2.874 in
73 mm
|
|||||||||
21,5861 Kč - 33,9828 Kč | 3178 Skladem |
3.583 in
91 mm
|
|||||||||
49,2661 Kč - 70,4338 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.866 in
149.0 mm
|
|||||||||
4,03 Kč - 7,3487 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.835 in
21.2 mm
|
|||||||||
2,1753 Kč - 3,0399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
2,3147 Kč - 3,6674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||||
4,7551 Kč - 8,6734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.929 in
23.6 mm
|
|||||||||
5,4523 Kč - 13,3449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.291 in
32.8 mm
|
|||||||||
6,5818 Kč - 16,1478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.445 in
36.7 mm
|
|||||||||
10,9743 Kč - 24,1798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.031 in
51.6 mm
|
|||||||||
27,7635 Kč - 49,0289 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||||
21,5163 Kč - 42,1822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.425 in
87.0 mm
|
|||||||||
2,8865 Kč - 4,016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
|||||||||
3,3605 Kč - 4,6435 Kč | 2000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
1,6175 Kč - 2,245 Kč | 3500 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku