Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Používají se uvnitř UPS skříní, kde vysokonapěťové kabely procházejí blízko kovových hlav šroubů.Kryjí a chrání šrouby s válcovou hlavou před prachem a nečistotami a zároveň poskytují rychlý a čistý povrch.Používají se v elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1628, SR1813
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | D | Barva | d | h | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5478 Kč - 1,5478 Kč | 69300 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bílá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 1,5478 Kč - 1,5478 Kč | 297000 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 2,2311 Kč - 3,1096 Kč | 128880 Skladem |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 3,4303 Kč - 4,7829 Kč | 6000 Skladem |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
šedá
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,3944 Kč - 1,3944 Kč | 31000 Skladem |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 1,5478 Kč - 1,5478 Kč | 71625 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 1,3944 Kč - 1,3944 Kč | 44000 Skladem |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 2,4542 Kč - 3,4163 Kč | 5580 Skladem |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
šedá
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 10340400 | 4,4203 Kč - 4,4203 Kč | 17000 Skladem |
|
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
| 2,2311 Kč - 3,1096 Kč | 79800 Skladem |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
šedá
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 1,6594 Kč - 1,6594 Kč | 32000 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bílá
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,3944 Kč - 1,3944 Kč | 28600 Skladem |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 1,6594 Kč - 1,6594 Kč | 284580 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
šedá
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,9801 Kč - 2,761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
šedá
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 2,4263 Kč - 3,3885 Kč | 7500 Skladem |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
bílá
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 1,6733 Kč - 1,6733 Kč | 104000 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 4,3785 Kč - 4,3785 Kč | 100 Skladem |
|
|
černá
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 2,2311 Kč - 3,1096 Kč | 15500 Skladem |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
bílá
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 2,4263 Kč - 3,3885 Kč | 8250 Skladem |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 1,9801 Kč - 2,761 Kč | 29800 Skladem |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1