Menu Vyhledávání

Krytky matic – nasazovací

Skladem

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Velikost matice h1 h2 Typ Koupit
13,2891 Kč - 21,614 Kč 1800 Skladem
23.0 mm
M16
2
3,8904 Kč - 7,0977 Kč 37400 Skladem
12.0 mm
M8
2
5,8287 Kč - 10,6257 Kč 20600 Skladem
14.0 mm
M10
2
14,0561 Kč - 22,8132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
M12
2
20,7355 Kč - 40,6762 Kč 7110 Skladem
44.0 mm
M22
1
3,8766 Kč - 5,006 Kč 4500 Skladem
13.0 mm
M6
2
18,2534 Kč - 35,7817 Kč 2550 Skladem
36.0 mm
M16
2
18,5044 Kč - 36,2697 Kč 900 Skladem
45.0 mm
M20
2
5,2292 Kč - 9,5659 Kč 21900 Skladem
19.0 mm
M8
2
10,1376 Kč - 16,4824 Kč 3250 Skladem
17.0 mm
M12
2
4900 Skladem
17.0 mm
M12
2
12,8289 Kč - 20,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
M12
1
16,7753 Kč - 36,9809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
1
3,8904 Kč - 7,0977 Kč 27100 Skladem
12.0 mm
M8
2
13,9445 Kč - 22,6877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M16
1
3,4721 Kč - 4,4901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
M6
2
13,2891 Kč - 21,614 Kč 1532 Skladem
23.0 mm
M16
2
17,5282 Kč - 34,3872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
M20
2
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 250 Skladem
9.0 mm
M8
1
9,6914 Kč - 15,7573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
M12
1
  • z/ze 6
Čepička na matku s podložkou M16 24.0 mm 24,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056974

Cenové rozmezí
21,614 Kč - 13,2891 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M8 13.0 mm 13,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056806

Cenové rozmezí
7,0977 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
37400 Skladem
Parametry
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M10 17.0 mm 17,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056868

Cenové rozmezí
10,6257 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
20600 Skladem
Parametry
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056950

Cenové rozmezí
22,8132 Kč - 14,0561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M22 32.0 mm 32,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056714

Cenové rozmezí
40,6762 Kč - 20,7355 Kč

Skladové zásoby
7110 Skladem
Parametry
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Velikost matice
    M22
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056776

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M16 24.0 mm 24,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10057018

Cenové rozmezí
35,7817 Kč - 18,2534 Kč

Skladové zásoby
2550 Skladem
Parametry
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10057100

Cenové rozmezí
36,2697 Kč - 18,5044 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M8 13.0 mm 13,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056837

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
21900 Skladem
Parametry
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056929

Cenové rozmezí
16,4824 Kč - 10,1376 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR šedá

10056905


Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
  • Barva
    šedá
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR šedá

10056523

Cenové rozmezí
20,875 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Krytky na ochranu matic M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR šedá

10056646

Cenové rozmezí
36,9809 Kč - 16,7753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR šedá

10056783

Cenové rozmezí
7,0977 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
27100 Skladem
Parametry
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
  • Barva
    šedá
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR šedá

10056585

Cenové rozmezí
22,6877 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR šedá

10056721

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M16 24.0 mm 24,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056981

Cenové rozmezí
21,614 Kč - 13,2891 Kč

Skladové zásoby
1532 Skladem
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10057070

Cenové rozmezí
34,3872 Kč - 17,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR šedá

10056370

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR šedá

10056493

Cenové rozmezí
15,7573 Kč - 9,6914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá