Menu Vyhledávání

Krytky matic – nasazovací

Skladem

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Velikost matice h1 h2 Typ Koupit
3,8904 Kč - 7,0977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M8
2
5,8287 Kč - 10,6257 Kč 18500 Skladem
14.0 mm
M10
2
14,0561 Kč - 22,8132 Kč 100 Skladem
27.0 mm
M12
2
18,2534 Kč - 35,7817 Kč 1150 Skladem
36.0 mm
M16
2
12,8289 Kč - 20,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
M12
1
13,9445 Kč - 22,6877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M16
1
16,7753 Kč - 36,9809 Kč 1250 Skladem
24.0 mm
M20
1
19,3689 Kč - 37,957 Kč 1005 Skladem
40.0 mm
M20
1
3,4721 Kč - 4,4901 Kč 11000 Skladem
9.0 mm
M6
2
15,325 Kč - 24,9049 Kč 200 Skladem
18.0 mm
M14
1
14,3907 Kč - 31,7656 Kč 4500 Skladem
31.0 mm
M16
1
12,8289 Kč - 20,875 Kč 1300 Skladem
23.0 mm
M12
1
13,9445 Kč - 22,6877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M16
1
4,9502 Kč - 6,8607 Kč 23500 Skladem
16.0 mm
M8
1
18,5044 Kč - 36,2697 Kč 50 Skladem
45.0 mm
M20
2
16,7753 Kč - 32,8672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20
1
20,7355 Kč - 40,6762 Kč 50 Skladem
44.0 mm
M22
1
3,8766 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
M6
2
5,8427 Kč - 10,6815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M8
2
10,1376 Kč - 16,4824 Kč 4990 Skladem
17.0 mm
M12
2
  • z/ze 6
Čepička na matku s podložkou M8 13.0 mm 13,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056790

Cenové rozmezí
7,0977 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M10 17.0 mm 17,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056851

Cenové rozmezí
10,6257 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
18500 Skladem
Parametry
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056943

Cenové rozmezí
22,8132 Kč - 14,0561 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M16 24.0 mm 24,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10057001

Cenové rozmezí
35,7817 Kč - 18,2534 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056547

Cenové rozmezí
20,875 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056608

Cenové rozmezí
22,6877 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M20 30.0 mm 30,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056660

Cenové rozmezí
36,9809 Kč - 16,7753 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M20 30.0 mm 30,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056691

Cenové rozmezí
37,957 Kč - 19,3689 Kč

Skladové zásoby
1005 Skladem
Parametry
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056745

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M14 22.0 mm 22,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056578

Cenové rozmezí
24,9049 Kč - 15,325 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Velikost matice
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10056639

Cenové rozmezí
31,7656 Kč - 14,3907 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056530

Cenové rozmezí
20,875 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056592

Cenové rozmezí
22,6877 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR šedá

10056400

Cenové rozmezí
6,8607 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10057094

Cenové rozmezí
36,2697 Kč - 18,5044 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M20 30.0 mm 30,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056653

Cenové rozmezí
32,8672 Kč - 16,7753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M22 32.0 mm 32,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056707

Cenové rozmezí
40,6762 Kč - 20,7355 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Velikost matice
    M22
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056769

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M8 13.0 mm 13,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056820

Cenové rozmezí
10,6815 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056912

Cenové rozmezí
16,4824 Kč - 10,1376 Kč

Skladové zásoby
4990 Skladem
Parametry
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá