Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Velikost matice | h1 | h2 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5282 Kč - 34,3872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 4,6295 Kč - 4,6295 Kč | 5400 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 15,325 Kč - 24,9049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 19,3689 Kč - 37,957 Kč | 650 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 18,5044 Kč - 36,2697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 14,3907 Kč - 31,7656 Kč | 1750 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 5,2292 Kč - 7,2372 Kč | 21750 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 5,6893 Kč - 10,3607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 5,2292 Kč - 9,5659 Kč | 4300 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 18,2534 Kč - 35,7817 Kč | 1400 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 6,512 Kč - 11,8667 Kč | 3000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 14,0561 Kč - 22,8132 Kč | 2900 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 13,2891 Kč - 21,614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 5,8287 Kč - 10,6257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2