Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Velikost matice | h1 | h2 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2292 Kč - 9,5659 Kč | 20900 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 9,6914 Kč - 15,7573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 4900 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 3,8766 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 20,7355 Kč - 40,6762 Kč | 7110 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 13,2891 Kč - 21,614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 18,2534 Kč - 35,7817 Kč | 1400 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 18,5044 Kč - 36,2697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 6,512 Kč - 11,8667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 18,2534 Kč - 35,7817 Kč | 1150 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 10,1376 Kč - 16,4824 Kč | 1650 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 5,8287 Kč - 10,6257 Kč | 17600 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 14,0561 Kč - 22,8132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 14,0561 Kč - 22,8132 Kč | 2900 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 5,8287 Kč - 10,6257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 16,7753 Kč - 36,9809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 13,9445 Kč - 22,6877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 14,3907 Kč - 31,7656 Kč | 1750 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 13,2891 Kč - 21,614 Kč | 1932 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 18,5044 Kč - 36,2697 Kč | 900 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2