Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0189 Kč - 4,256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10348109 | 1,255 Kč - 1,255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 25,2368 Kč - 25,7236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,0568 Kč - 1,0568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 12,1816 Kč - 12,6808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 14,6154 Kč - 15,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 6,9709 Kč - 8,6058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,8245 Kč - 5,8245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 14,2989 Kč - 17,653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 7,5136 Kč - 7,6633 Kč | 150 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 43,2596 Kč - 44,3954 Kč | 1700 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 90,3259 Kč - 92,223 Kč | 50 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 35,8957 Kč - 37,4183 Kč | 28 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 5,8037 Kč - 5,916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 20,5688 Kč - 20,9808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 24,8624 Kč - 25,3865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 32,2512 Kč - 32,9002 Kč | 100 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,7972 Kč - 1,7972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,4297 Kč - 13,7042 Kč | 900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,4152 Kč - 6,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.15 in
3.8 mm