Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9785 Kč - 4,8403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,0593 Kč - 3,7487 Kč | 19600 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 6,1616 Kč - 7,4112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 16,1007 Kč - 19,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,8725 Kč - 3,5188 Kč | 110 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,9498 Kč - 3,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 7,3107 Kč - 8,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9,106 Kč - 10,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 26,7436 Kč - 32,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 12,4094 Kč - 14,8799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,6589 Kč - 6,8223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.657 in
16.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,7362 Kč - 8,0862 Kč | 450 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 7,4543 Kč - 8,6464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 2,0682 Kč - 2,5422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 15,6699 Kč - 18,8296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.925 in
48.9 mm
|
zelená světlá
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 31,7706 Kč - 39,3686 Kč | 300 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,5009 Kč - 6,4202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.819 in
20.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,273 Kč - 9,738 Kč | 50 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,9551 Kč - 5,8025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 9,6455 Kč - 11,1148 Kč | 35 Skladem |
2.843 in
72.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.846 in
21.5 mm