Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 255
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
15,7416 Kč - 15,7416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
19.8 mm
10292921 3,763 Kč - 4,5673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
oranžová
silikon
9.5 mm
10,1832 Kč - 12,2227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
modrá světlá
silikon
20.6 mm
6,2908 Kč - 7,641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
žlutá
silikon
7.9 mm
6,334 Kč - 6,334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
růžová
silikon
5.9 mm
3,0018 Kč - 3,6624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
růžová
silikon
5.7 mm
4,0503 Kč - 4,912 Kč 15000 Skladem
25.4 mm
růžová
silikon
5.7 mm
4,1509 Kč - 5,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
modrá
silikon
4.0 mm
2,8294 Kč - 3,4614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
zelená
silikon
4.8 mm
3,3465 Kč - 4,079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
modrá
silikon
3.8 mm
25,2643 Kč - 30,363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
růžová
silikon
38.1 mm
3,3035 Kč - 3,3035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
černá
silikon
2.4 mm
4,5243 Kč - 4,5243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
4.8 mm
7,9426 Kč - 9,623 Kč 340 Skladem
25.4 mm
šedá
silikon
12.2 mm
6,1041 Kč - 7,3681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
žlutá
silikon
7.5 mm
15,239 Kč - 15,239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.9 mm
zelená světlá
silikon
19.1 mm
5,7308 Kč - 5,7308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
žlutá
silikon
7.5 mm
5,0987 Kč - 6,176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
růžová
silikon
5.7 mm
3,5188 Kč - 3,5188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
žlutá
silikon
2.8 mm
2,9013 Kč - 3,5332 Kč 44250 Skladem
12.7 mm
přírodní
pryž silikonová
4.4 mm
  • z/ze 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292884

Cenové rozmezí
15,7416 Kč - 15,7416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Orange

10292921

Cenové rozmezí
4,5673 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M10; 1/8 in BSP
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292969

Cenové rozmezí
12,2227 Kč - 10,1832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293140

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 6,2908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293119

Cenové rozmezí
6,334 Kč - 6,334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M6; 1/4 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293065

Cenové rozmezí
3,6624 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M6
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293072

Cenové rozmezí
4,912 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M6
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293034

Cenové rozmezí
5,07 Kč - 4,1509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Vert

10293041

Cenové rozmezí
3,4614 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293003

Cenové rozmezí
4,079 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192153

Cenové rozmezí
30,363 Kč - 25,2643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    růžová
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 2.4 mm 12.7 mm Silicone Noir

10192047

Cenové rozmezí
3,3035 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 4.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10192085

Cenové rozmezí
4,5243 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 12.2 mm 25.4 mm Silicone Gris

10192122

Cenové rozmezí
9,623 Kč - 7,9426 Kč

Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • D
    12.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    šedá
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293126

Cenové rozmezí
7,3681 Kč - 6,1041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292846

Cenové rozmezí
15,239 Kč - 15,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Velikosti závitu
    M20; 3/4 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10292822

Cenové rozmezí
5,7308 Kč - 5,7308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293089

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M6
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10192054

Cenové rozmezí
3,5188 Kč - 3,5188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    žlutá
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Cenové rozmezí
3,5332 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
44250 Skladem
Parametry
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    3/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone