Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 255
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
2,6714 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
7.9 mm
3,9498 Kč - 4,6535 Kč 43 Skladem
38.1 mm
černá
pryž EPDM
12.2 mm
9,7816 Kč - 11,7134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
20.6 mm
15,7704 Kč - 18,8871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
24.6 mm
32,6611 Kč - 39,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
přírodní
silikon
27.5 mm
0,9723 Kč - 1,1505 Kč 15345 Skladem
25.4 mm
černá
pryž EPDM
2.8 mm
1,2696 Kč - 1,4937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
3.5 mm
10,1761 Kč - 12,1487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.8 mm
přírodní
pryž silikonová
25.4 mm
21,0128 Kč - 25,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
36,8263 Kč - 44,0365 Kč 8 Skladem
50.8 mm
přírodní
silikon
44.5 mm
2,3842 Kč - 2,8294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
8.7 mm
1,4506 Kč - 1,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
černá
pryž EPDM
7.1 mm
1,9533 Kč - 2,298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
6.4 mm
2,4847 Kč - 2,9444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
pryž EPDM
6.4 mm
2,3267 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
pryž EPDM
5.7 mm
2,8725 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
11.1 mm
3,9641 Kč - 4,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
zelená
silikon
5.9 mm
9,5943 Kč - 11,5189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
modrá
silikon
17.5 mm
20,0792 Kč - 23,9285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
silikon
30.2 mm
4,9695 Kč - 6,1041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
přírodní
silikon
6.4 mm
  • z/ze 13
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Cenové rozmezí
4,6535 Kč - 3,9498 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Cenové rozmezí
11,7134 Kč - 9,7816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Cenové rozmezí
18,8871 Kč - 15,7704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 27.5 mm 76.2 mm Silicone Naturel

10250631

Cenové rozmezí
39,584 Kč - 32,6611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Cenové rozmezí
1,1505 Kč - 0,9723 Kč

Skladové zásoby
15345 Skladem
Parametry
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M3
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Cenové rozmezí
1,4937 Kč - 1,2696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Cenové rozmezí
12,1487 Kč - 10,1761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Velikosti závitu
    1.000 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250624

Cenové rozmezí
25,4653 Kč - 21,0128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1.000 in
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Cenové rozmezí
44,0365 Kč - 36,8263 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/4-5
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Cenové rozmezí
2,8294 Kč - 2,3842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Cenové rozmezí
1,7092 Kč - 1,4506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Cenové rozmezí
2,298 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Cenové rozmezí
2,9444 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250952

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M6
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 5.9 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192092

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 3,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    zelená
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192139

Cenové rozmezí
11,5189 Kč - 9,5943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    modrá
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 30.2 mm 38.1 mm Silicone Noir

10192146

Cenové rozmezí
23,9285 Kč - 20,0792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 6.4 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10192108

Cenové rozmezí
6,1041 Kč - 4,9695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C