Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1347 Kč - 10,3219 Kč | 9271 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 13,5046 Kč - 13,5046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 14,4531 Kč - 14,7651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 44,0209 Kč - 45,1566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 26,1853 Kč - 26,7221 Kč | 55 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 6,7523 Kč - 6,8646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 44,7822 Kč - 45,918 Kč | 11322 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 34,5353 Kč - 35,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 36,6196 Kč - 37,3809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 77,0335 Kč - 78,5561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 11,233 Kč - 11,4576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 9,1112 Kč - 9,1112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 3,1576 Kč - 7,6981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 12,0317 Kč - 12,2565 Kč | 2000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10,7836 Kč - 10,9708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 11,5325 Kč - 11,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,93 Kč - 5,0423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,565 Kč - 6,8272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 7,1017 Kč - 7,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 6,1906 Kč - 6,1906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.173 in
4.4 mm