Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8411 Kč - 5,9535 Kč | 500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 60,3337 Kč - 61,482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 59,9593 Kč - 61,0951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,7897 Kč - 6,902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11,5325 Kč - 11,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,4338 Kč - 2,4338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 6,2655 Kč - 6,2655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,284 Kč - 2,284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,6633 Kč - 7,8132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 5,9909 Kč - 6,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,93 Kč - 5,0423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,1017 Kč - 7,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 6,1906 Kč - 6,1906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,7663 Kč - 5,8786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,551 Kč - 7,551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 9,1112 Kč - 9,1112 Kč | 100 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 12,0317 Kč - 12,2565 Kč | 2000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10,7836 Kč - 10,9708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 6,565 Kč - 6,8272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 11,5325 Kč - 11,8071 Kč | 1750 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.252 in
6.4 mm