Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,267 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,0758 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,9841 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,3268 Kč - 6,4144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,8168 Kč - 3,4303 Kč | 54250 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4443 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 3,8626 Kč - 4,6993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,3885 Kč - 4,0996 Kč | 4085 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 6,8189 Kč - 6,8189 Kč | 16 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 9,3847 Kč - 11,2672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 3,8626 Kč - 7,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,9661 Kč - 2,3008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4443 Kč - 3,8347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,8267 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,4084 Kč - 1,6594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,0219 Kč - 2,3984 Kč | 7500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,3147 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,7151 Kč - 2,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.437 in
11.1 mm