Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9481 Kč - 30,8514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 18,686 Kč - 33,9968 Kč | 550 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 13,5154 Kč - 24,6179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 12,0074 Kč - 21,8459 Kč | 450 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 14,3484 Kč - 26,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 16,1438 Kč - 29,3864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 19,6196 Kč - 35,7061 Kč | 250 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M42
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,3179 Kč - 20,5963 Kč | 1250 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,316 Kč - 6,8545 Kč | 4500 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
žlutá
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 4,3662 Kč - 7,9714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,8259 Kč - 8,8044 Kč | 100 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,2281 Kč - 9,5226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,5529 Kč - 8,2873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,912 Kč - 8,9624 Kč | 1700 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,1275 Kč - 9,3358 Kč | 50 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,7703 Kč - 14,1473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,5746 Kč - 15,6124 Kč | 3650 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,106 Kč - 16,5747 Kč | 2450 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M18
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,8941 Kč - 12,5674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF