Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4687 Kč - 13,6015 Kč | 5000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 5,3286 Kč - 9,6949 Kč | 50 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,7738 Kč - 10,4992 Kč | 100 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,6123 Kč - 13,8745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,2586 Kč - 15,0091 Kč | 30 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,2478 Kč - 11,3753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,3771 Kč - 11,6052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,7649 Kč - 12,2946 Kč | 50 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,8529 Kč - 17,9392 Kč | 50 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 24,3019 Kč - 44,2089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 14,6358 Kč - 26,6431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 25,767 Kč - 46,8803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 22,9231 Kč - 41,7241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 20,5963 Kč - 37,487 Kč | 900 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 17,7955 Kč - 32,3883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 27,0596 Kč - 49,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 21,8315 Kč - 39,742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 30,9663 Kč - 56,3742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 2,3267 Kč - 4,4897 Kč | 1500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 28,3537 Kč - 59,5937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity BSP