Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3168 Kč - 11,4903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,6834 Kč - 14,0003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,5061 Kč - 15,4505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,1894 Kč - 16,7334 Kč | 150 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,9424 Kč - 18,1139 Kč | 50 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,4345 Kč - 20,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 10,5559 Kč - 19,2295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,2511 Kč - 13,2054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,6933 Kč - 12,2014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,8327 Kč - 12,4524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,8507 Kč - 14,2791 Kč | 50 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,3607 Kč - 18,853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,9882 Kč - 19,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 13,9305 Kč - 25,3651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 25,0165 Kč - 45,5149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 16,4545 Kč - 29,9529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 19,9964 Kč - 36,3952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 23,5941 Kč - 42,9212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,8947 Kč - 21,6419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické