Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9941 Kč - 4,4126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,5658 Kč - 5,5081 Kč | 1000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,3008 Kč - 4,4508 Kč | 3500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,743 Kč - 3,363 Kč | 6500 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,4203 Kč - 7,0862 Kč | 4000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,1874 Kč - 7,4539 Kč | 5590 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,4861 Kč - 4,8875 Kč | 10500 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 3,6255 Kč - 5,4468 Kč | 2900 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 9,7193 Kč - 18,3859 Kč | 125 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 11,9923 Kč - 16,8537 Kč | 2000 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 18,588 Kč - 29,2642 Kč | 92 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 24,9467 Kč - 46,1944 Kč | 3960 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi