Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
4,769 Kč - 8,7014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3/16;M5
černá
13.0 mm
Závity UNF
7,1117 Kč - 12,9545 Kč 78 Skladem
13.5 mm
M14
černá
13.0 mm
závity metrické
6,1914 Kč - 11,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/8;3/8;M10
černá
25.0 mm
Závity UNF
7,6834 Kč - 14,0003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.8 mm
M14
černá
19.0 mm
závity metrické
6,6933 Kč - 12,2014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
1/2;M12
černá
13.0 mm
Závity UNF
7,3906 Kč - 13,4704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M14
černá
25.0 mm
závity metrické
9,7612 Kč - 17,7513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3/4;M20
černá
19.0 mm
Závity UNF
5,8287 Kč - 10,6117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
5/16;M8
černá
25.0 mm
Závity UNF
5,7173 Kč - 10,4026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
5/16;M8
černá
19.0 mm
Závity UNF
8,3249 Kč - 15,1577 Kč 4150 Skladem
14.3 mm
M15
černá
25.0 mm
závity metrické
6,3168 Kč - 11,4903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7/16;M12
černá
13.0 mm
Závity UNF
8,5061 Kč - 15,4505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
3/8;M16
černá
13.0 mm
závity metrické
6,8327 Kč - 12,4524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
1/2;M12
černá
19.0 mm
Závity UNF
9,0221 Kč - 16,4127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
M18
černá
13.0 mm
závity metrické
7,2511 Kč - 13,2054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M14
černá
19.0 mm
závity metrické
10,3607 Kč - 18,853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
M22
černá
25.0 mm
závity metrické
13,9305 Kč - 25,3651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
černá
38.0 mm
Závity UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4;M27
černá
38.0 mm
závity metrické
10,1516 Kč - 18,4764 Kč 1400 Skladem
21.4 mm
M22
černá
13.0 mm
závity metrické
11,1974 Kč - 20,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
M24
černá
38.0 mm
závity metrické
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 4.8 mm 13.0 mm PVC černá

10353400

Cenové rozmezí
8,7014 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16;M5
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 13.5 mm 13.0 mm PVC černá

10353608

Cenové rozmezí
12,9545 Kč - 7,1117 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 25.0 mm PVC černá

10353530

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8;3/8;M10
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 13.8 mm 19.0 mm PVC černá

10353646

Cenové rozmezí
14,0003 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 13.0 mm PVC černá

10353578

Cenové rozmezí
12,2014 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2;M12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 13.5 mm 25.0 mm PVC černá

10353622

Cenové rozmezí
13,4704 Kč - 7,3906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 19.0 mm PVC černá

10353752

Cenové rozmezí
17,7513 Kč - 9,7612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M20
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 25.0 mm PVC černá

10353509

Cenové rozmezí
10,6117 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16;M8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 19.0 mm PVC černá

10353493

Cenové rozmezí
10,4026 Kč - 5,7173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16;M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 14.3 mm 25.0 mm PVC černá

10353677

Cenové rozmezí
15,1577 Kč - 8,3249 Kč

Skladové zásoby
4150 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M15
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC černá

10353547

Cenové rozmezí
11,4903 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/16;M12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 13.0 mm PVC černá

10353684

Cenové rozmezí
15,4505 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8;M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 19.0 mm PVC černá

10353585

Cenové rozmezí
12,4524 Kč - 6,8327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2;M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 13.0 mm PVC černá

10353714

Cenové rozmezí
16,4127 Kč - 9,0221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 13.5 mm 19.0 mm PVC černá

10353615

Cenové rozmezí
13,2054 Kč - 7,2511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 25.0 mm PVC černá

10353783

Cenové rozmezí
18,853 Kč - 10,3607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 38.0 mm PVC černá

10353929

Cenové rozmezí
25,3651 Kč - 13,9305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8;1-1/8;M30
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 38.0 mm PVC černá

10353875


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 13.0 mm PVC černá

10353776

Cenové rozmezí
18,4764 Kč - 10,1516 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 38.0 mm PVC černá

10353820

Cenové rozmezí
20,4008 Kč - 11,1974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá