Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2391 Kč - 7,7392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,9723 Kč - 12,6755 Kč | 50 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
|||
| 8,3249 Kč - 15,1577 Kč | 4150 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,9782 Kč - 9,0639 Kč | 50 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,0221 Kč - 16,4127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,544 Kč - 13,7353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,3367 Kč - 7,8786 Kč | 150 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 5,0758 Kč - 9,2452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,6853 Kč - 8,548 Kč | 100 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,9543 Kč - 10,8209 Kč | 49 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,4941 Kč - 9,9982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,1694 Kč - 7,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,5041 Kč - 8,1993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,3965 Kč - 9,8169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,7612 Kč - 17,7513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,3168 Kč - 11,4903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,271 Kč - 9,6077 Kč | 550 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,8327 Kč - 12,4524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,6057 Kč - 10,1934 Kč | 100 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm