Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6356 Kč - 12,0791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,1814 Kč - 13,0558 Kč | 2550 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,5529 Kč - 8,2873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,8941 Kč - 12,5674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,7703 Kč - 14,1473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,5746 Kč - 15,6124 Kč | 3650 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,3771 Kč - 11,6052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,912 Kč - 8,9624 Kč | 1700 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,3286 Kč - 9,6949 Kč | 50 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 8,2586 Kč - 15,0091 Kč | 30 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 17,7955 Kč - 32,3883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 21,8315 Kč - 39,742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,2407 Kč - 18,6574 Kč | 50 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,0881 Kč - 20,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 27,0596 Kč - 49,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 24,3019 Kč - 44,2089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 12,0074 Kč - 21,8459 Kč | 450 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 3,316 Kč - 6,8545 Kč | 4500 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
žlutá
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 46,5931 Kč - 89,1637 Kč | 3700 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP