Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1454 Kč - 6,9832 Kč | 3500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,1831 Kč - 5,6023 Kč | 336500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,6858 Kč - 5,7128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,6283 Kč - 5,0657 Kč | 9155 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,9964 Kč - 3,8506 Kč | 24500 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,8294 Kč - 5,4366 Kč | 4353 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,255 Kč - 5,1051 Kč | 56700 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,1975 Kč - 4,1977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 46,5931 Kč - 89,1637 Kč | 3700 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 62,594 Kč - 62,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 44,1064 Kč - 66,1596 Kč | 15090 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 34,5826 Kč - 51,8739 Kč | 1150 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 28,3537 Kč - 59,5937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 37,785 Kč - 56,6775 Kč | 890 Skladem |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 30,5641 Kč - 58,8639 Kč | 1025 Skladem |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 25,767 Kč - 46,8803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 39,3399 Kč - 75,6709 Kč | 3600 Skladem |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 38,9486 Kč - 58,4229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 29,846 Kč - 41,7845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 40,9813 Kč - 61,4719 Kč | 600 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP