Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9066 Kč - 9,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,0071 Kč - 7,3619 Kč | 8384 Skladem |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,456 Kč - 5,6338 Kč | 240 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,6283 Kč - 5,0657 Kč | 10155 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,9964 Kč - 3,8506 Kč | 55000 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,5997 Kč - 6,0363 Kč | 13340 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,3465 Kč - 6,4465 Kč | 22150 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 7,167 Kč - 13,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,4956 Kč - 11,5991 Kč | 9312 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,4812 Kč - 8,6007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,237 Kč - 8,9163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 4,7972 Kč - 11,5991 Kč | 760 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,1454 Kč - 6,9832 Kč | 4500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,9785 Kč - 10,021 Kč | 36500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 22,1188 Kč - 42,6092 Kč | 950 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 20,1594 Kč - 30,2391 Kč | 2274 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 19,6915 Kč - 42,8459 Kč | 1320 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 34,4853 Kč - 66,3599 Kč | 80 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 12,2946 Kč - 32,0358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 25,6951 Kč - 47,5803 Kč | 3960 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm