Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
38,9486 Kč - 58,4229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.3 mm
2-3/8 in
černá
50.0 mm
BSP
40,9813 Kč - 61,4719 Kč 220 Skladem
76.2 mm
3 in
černá
38.0 mm
BSP
46,5931 Kč - 89,1637 Kč 5300 Skladem
63.5 mm
2-1/2 in
černá
38.0 mm
BSP
62,594 Kč - 62,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.7 mm
Non Threaded
černá
38.0 mm
bez závitu
44,1064 Kč - 66,1596 Kč 15090 Skladem
76.2 mm
4 in
černá
50.0 mm
BSP
51,6776 Kč - 99,4216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
2-1/2 in
černá
50.0 mm
BSP
37,785 Kč - 56,6775 Kč 890 Skladem
69.8 mm
Non Threaded
černá
38.0 mm
bez závitu
44,0078 Kč - 84,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.2 mm
2-1/4 in; M58
černá
50.0 mm
Metrický
28,3537 Kč - 59,5937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0 mm
2-1/4 in
černá
25.0 mm
Závity BSP
29,846 Kč - 41,7845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0 mm
černá
38.0 mm
34,5826 Kč - 51,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.3 mm
2-3/8 in
černá
38.0 mm
BSP
44,1789 Kč - 66,2683 Kč 24 Skladem
69.8 mm
Non Threaded
černá
50.0 mm
bez závitu
30,5641 Kč - 58,8639 Kč 25 Skladem
57.2 mm
2-1/4 in; M58
černá
38.0 mm
Metrický
3,5907 Kč - 5,0341 Kč 4200 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
červená
13.0 mm
Závity UNF
2,3267 Kč - 4,4897 Kč 1500 Skladem
3.2 mm
černá
13.0 mm
4,2945 Kč - 7,799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
M3
černá
13.0 mm
závity metrické
5,1275 Kč - 9,3358 Kč 50 Skladem
4.8 mm
3/16; M5
černá
25.0 mm
Závity UNF
5,5584 Kč - 10,1115 Kč 7500 Skladem
7.7 mm
5/16 in; M8
černá
13.0 mm
Závity UNF
4,8259 Kč - 8,8044 Kč 100 Skladem
4.4 mm
3/16; M5
černá
25.0 mm
Závity UNF
5,2281 Kč - 9,5226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
1/4; M6
černá
13.0 mm
Závity UNF
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 60.3 mm 50.0 mm PVC černá

10007471

Cenové rozmezí
58,4229 Kč - 38,9486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-3/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 76.2 mm 38.0 mm PVC černá

10007549

Cenové rozmezí
61,4719 Kč - 40,9813 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    3 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 63.5 mm 38.0 mm PVC černá

10007488

Cenové rozmezí
89,1637 Kč - 46,5931 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 66.7 mm 38.0 mm PVC černá

10645604

Cenové rozmezí
62,594 Kč - 62,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    66.7 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 76.2 mm 50.0 mm PVC černá

10007556

Cenové rozmezí
66,1596 Kč - 44,1064 Kč

Skladové zásoby
15090 Skladem
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 63.5 mm 50.0 mm PVC černá

10007495

Cenové rozmezí
99,4216 Kč - 51,6776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 69.8 mm 38.0 mm PVC černá

10007525

Cenové rozmezí
56,6775 Kč - 37,785 Kč

Skladové zásoby
890 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 57.2 mm 50.0 mm PVC černá

10007457

Cenové rozmezí
84,4294 Kč - 44,0078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/4 in; M58
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 66.0 mm 25.0 mm PVC černá

10007501

Cenové rozmezí
59,5937 Kč - 28,3537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/4 in
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 66.0 mm 38.0 mm PVC černá

10007518

Cenové rozmezí
41,7845 Kč - 29,846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 60.3 mm 38.0 mm PVC černá

10007464

Cenové rozmezí
51,8739 Kč - 34,5826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-3/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 69.8 mm 50.0 mm PVC černá

10007532

Cenové rozmezí
66,2683 Kč - 44,1789 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 57.2 mm 38.0 mm PVC černá

10007440

Cenové rozmezí
58,8639 Kč - 30,5641 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/4 in; M58
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 13.0 mm PVC červená

10008676

Cenové rozmezí
5,0341 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 3.2 mm 13.0 mm PVC černá

10006108

Cenové rozmezí
4,4897 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    39235
Krytky ukončovací - kulaté 2.8 mm 13.0 mm PVC černá

10353332

Cenové rozmezí
7,799 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M3
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 4.8 mm 25.0 mm PVC černá

10353424

Cenové rozmezí
9,3358 Kč - 5,1275 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16; M5
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 13.0 mm PVC černá

10353462

Cenové rozmezí
10,1115 Kč - 5,5584 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in; M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 4.4 mm 25.0 mm PVC černá

10353394

Cenové rozmezí
8,8044 Kč - 4,8259 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16; M5
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 5.9 mm 13.0 mm PVC černá

10353431

Cenové rozmezí
9,5226 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4; M6
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF