Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4202 Kč - 17,1225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 11,0594 Kč - 21,2256 Kč | 4200 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 16,7901 Kč - 32,3514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,5709 Kč - 4,9316 Kč | 25230 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 5,2711 Kč - 13,414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,9641 Kč - 10,5734 Kč | 94750 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 17,65 Kč - 33,9343 Kč | 1350 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 11,5189 Kč - 22,1725 Kč | 875 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,5332 Kč - 7,4881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 11,6339 Kč - 22,3304 Kč | 2980 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 9,1635 Kč - 17,6749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 10,0396 Kč - 24,4609 Kč | 12300 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,7509 Kč - 14,4982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,6356 Kč - 12,7827 Kč | 1500 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 9,221 Kč - 17,7538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,5673 Kč - 10,8101 Kč | 6450 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 16,7328 Kč - 32,2725 Kč | 150 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 13,1563 Kč - 29,2741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 10,8726 Kč - 23,514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,8205 Kč - 8,9952 Kč | 106897 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický