Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
1,465 Kč - 2,8248 Kč 7000 Skladem
3.9 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
3,5907 Kč - 5,0341 Kč 10500 Skladem
7.9 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
4,5529 Kč - 7,2988 Kč 2500 Skladem
11.1 mm
červená
13.0 mm
5,343 Kč - 7,6775 Kč 5590 Skladem
14.3 mm
červená
13.0 mm
63,8717 Kč - 80,4841 Kč 100 Skladem
57.2 mm
červená
38.0 mm
5,3573 Kč - 8,4429 Kč 8210 Skladem
15.2 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
11,4167 Kč - 24,3914 Kč 32481 Skladem
23.8 mm
červená
38.0 mm
21,6753 Kč - 46,3083 Kč 4300 Skladem
38.1 mm
červená
38.0 mm
31,1243 Kč - 40,3998 Kč 650 Skladem
44.5 mm
červená
25.0 mm
11,7631 Kč - 22,4092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
červená
25.0 mm
16,9051 Kč - 19,0952 Kč 1100 Skladem
28.6 mm
červená
25.0 mm
1,6086 Kč - 3,101 Kč 3500 Skladem
3.6 mm
M4
černá
25.0 mm
Metrický
2,0251 Kč - 3,89 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
M5; 3/16 in
černá
13.0 mm
UNF
1,5654 Kč - 2,9905 Kč 115600 Skladem
5.2 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
7,5979 Kč - 9,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.9 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
4,2226 Kč - 11,2835 Kč 3250 Skladem
21.4 mm
M22; 5/16 in
černá
13.0 mm
UNF
5,2281 Kč - 12,7038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
černá
25.0 mm
UNF
3,9066 Kč - 9,7054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
M18
černá
25.0 mm
Metrický
4,0071 Kč - 7,3619 Kč 7634 Skladem
19.9 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
4,7972 Kč - 11,5991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
1/2 in
černá
25.0 mm
BSP
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 3.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006146

Cenové rozmezí
2,8248 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 13.0 mm PVC červená

10008683

Cenové rozmezí
5,0341 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC červená

10008720

Cenové rozmezí
7,2988 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 14.3 mm 13.0 mm PVC červená

10008768

Cenové rozmezí
7,6775 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
5590 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 57.2 mm 38.0 mm PVC červená

10008980

Cenové rozmezí
80,4841 Kč - 63,8717 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 15.2 mm 13.0 mm PVC červená

10008775

Cenové rozmezí
8,4429 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
8210 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 38.0 mm PVC červená

10108819

Cenové rozmezí
24,3914 Kč - 11,4167 Kč

Skladové zásoby
32481 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 38.0 mm PVC červená

10108864

Cenové rozmezí
46,3083 Kč - 21,6753 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 25.0 mm PVC červená

10008942

Cenové rozmezí
40,3998 Kč - 31,1243 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 25.0 mm PVC červená

10008843

Cenové rozmezí
22,4092 Kč - 11,7631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008881

Cenové rozmezí
19,0952 Kč - 16,9051 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 25.0 mm PVC černá

10108673

Cenové rozmezí
3,101 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 4.4 mm 13.0 mm PVC černá

10006160

Cenové rozmezí
3,89 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M5; 3/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 5.2 mm 13.0 mm PVC černá

10006221

Cenové rozmezí
2,9905 Kč - 1,5654 Kč

Skladové zásoby
115600 Skladem
Parametry
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 25.0 mm PVC černá

10006887

Cenové rozmezí
9,9421 Kč - 7,5979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 13.0 mm PVC černá

10006924

Cenové rozmezí
11,2835 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22; 5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 22.2 mm 25.0 mm PVC černá

10006962

Cenové rozmezí
12,7038 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 25.0 mm PVC černá

10006818

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 13.0 mm PVC černá

10006863

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 4,0071 Kč

Skladové zásoby
7634 Skladem
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 20.6 mm 25.0 mm PVC černá

10006900

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 4,7972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá