Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
1,7235 Kč - 3,7007 Kč 98850 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
černá
13.0 mm
UNF
4,3519 Kč - 11,5991 Kč 35745 Skladem
15.9 mm
3/8 in; M16
černá
25.0 mm
Metrický
4,1365 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
M20; 3/4 in
černá
19.0 mm
UNF
7,167 Kč - 13,0589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
M22
černá
38.0 mm
Metrický
3,4327 Kč - 6,9594 Kč 14170 Skladem
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
černá
25.0 mm
UNF
3,2172 Kč - 7,8196 Kč 56790 Skladem
17.4 mm
M18
černá
13.0 mm
Metrický
2,1831 Kč - 5,6023 Kč 345100 Skladem
11.1 mm
M12; 7/16 in
černá
13.0 mm
UNF
4,7972 Kč - 11,5991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
1/2 in
černá
25.0 mm
BSP
2,0539 Kč - 4,5449 Kč 2130 Skladem
6.4 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
1,7378 Kč - 3,3613 Kč 6200 Skladem
8.3 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
3,4758 Kč - 6,6833 Kč 1500 Skladem
15.2 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
10006757 3,0305 Kč - 8,0484 Kč 33840 Skladem
15.9 mm
3/8 in; M16
černá
13.0 mm
Metrický
1,7665 Kč - 4,5449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
M8; 5/16 in
černá
19.0 mm
UNF
2,5422 Kč - 4,9001 Kč 5050 Skladem
8.3 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
2,6858 Kč - 5,7128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
M12; 1/2 in
černá
19.0 mm
UNF
7,5979 Kč - 9,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.9 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
4,2226 Kč - 11,2835 Kč 3250 Skladem
21.4 mm
M22; 5/16 in
černá
13.0 mm
UNF
1,7378 Kč - 4,6632 Kč 57416 Skladem
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
černá
13.0 mm
UNF
6,7505 Kč - 12,1515 Kč 13000 Skladem
17.4 mm
červená
13.0 mm
1,824 Kč - 3,5349 Kč 27 Skladem
5.5 mm
černá
25.0 mm
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 13.0 mm PVC černá

10006351

Cenové rozmezí
3,7007 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
98850 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 25.0 mm PVC černá

10006771

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
35745 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8 in; M16
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 19.0 mm PVC černá

10006832

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M20; 3/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 38.0 mm PVC černá

10006948

Cenové rozmezí
13,0589 Kč - 7,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 12.7 mm 25.0 mm PVC černá

10006610

Cenové rozmezí
6,9594 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
14170 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4 in; 1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 13.0 mm PVC černá

10006795

Cenové rozmezí
7,8196 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
56790 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC černá

10006535

Cenové rozmezí
5,6023 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
345100 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 7/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 20.6 mm 25.0 mm PVC černá

10006900

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 4,7972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 6.4 mm 25.0 mm PVC černá

10006313

Cenové rozmezí
4,5449 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
2130 Skladem
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 8.3 mm 13.0 mm PVC černá

10006412

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 15.2 mm 19.0 mm PVC černá

10006733

Cenové rozmezí
6,6833 Kč - 3,4758 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 13.0 mm PVC černá

10006757

Cenové rozmezí
8,0484 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
33840 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8 in; M16
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006399

Cenové rozmezí
4,5449 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 8.3 mm 25.0 mm PVC černá

10006436

Cenové rozmezí
4,9001 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
5050 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006573

Cenové rozmezí
5,7128 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 1/2 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 25.0 mm PVC černá

10006887

Cenové rozmezí
9,9421 Kč - 7,5979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 13.0 mm PVC černá

10006924

Cenové rozmezí
11,2835 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22; 5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 13.0 mm PVC černá

10006474

Cenové rozmezí
4,6632 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
57416 Skladem
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 13.0 mm PVC červená

10008799

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 6,7505 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 5.5 mm 25.0 mm PVC černá

10108697

Cenové rozmezí
3,5349 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790