Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
5,5297 Kč - 10,7312 Kč 89900 Skladem
15.9 mm
červená
13.0 mm
81,2651 Kč - 84,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.3 mm
červená
38.0 mm
11,7891 Kč - 25,1867 Kč 10900 Skladem
15.9 mm
červená
38.0 mm
12,7398 Kč - 22,4092 Kč 7000 Skladem
25.4 mm
červená
25.0 mm
17,0838 Kč - 36,4987 Kč 2500 Skladem
31.8 mm
červená
38.0 mm
10008904 20,9985 Kč - 29,353 Kč 1900 Skladem
31.8 mm
červená
25.0 mm
5,1562 Kč - 8,0484 Kč 3800 Skladem
13.8 mm
červená
13.0 mm
11,9131 Kč - 25,4519 Kč 4344 Skladem
25.4 mm
červená
38.0 mm
10,5567 Kč - 21,5413 Kč 39765 Skladem
21.4 mm
červená
25.0 mm
6,908 Kč - 14,7586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.9 mm
červená
38.0 mm
4,1939 Kč - 4,5371 Kč 19500 Skladem
10.3 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
139,7077 Kč - 293,3861 Kč 1000 Skladem
69.8 mm
Non Threaded
červená
50.0 mm
bez závitu
26,3909 Kč - 56,383 Kč 7212 Skladem
44.5 mm
červená
38.0 mm
12,3521 Kč - 17,3593 Kč 2000 Skladem
24.6 mm
červená
25.0 mm
13,3574 Kč - 25,3288 Kč 1250 Skladem
26.3 mm
červená
25.0 mm
3,7487 Kč - 9,7054 Kč 5500 Skladem
14.3 mm
M15
černá
25.0 mm
Metrický
3,9066 Kč - 9,7054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
M18
černá
25.0 mm
Metrický
2,8294 Kč - 5,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
černá
25.0 mm
UNF
4,0071 Kč - 7,3619 Kč 7634 Skladem
19.9 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
2,1975 Kč - 4,1977 Kč 3000 Skladem
8.7 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 13.0 mm PVC červená

10008782

Cenové rozmezí
10,7312 Kč - 5,5297 Kč

Skladové zásoby
89900 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 60.3 mm 38.0 mm PVC červená

10008997

Cenové rozmezí
84,4294 Kč - 81,2651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 38.0 mm PVC červená

10108789

Cenové rozmezí
25,1867 Kč - 11,7891 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 25.0 mm PVC červená

10008867

Cenové rozmezí
22,4092 Kč - 12,7398 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 38.0 mm PVC červená

10108840

Cenové rozmezí
36,4987 Kč - 17,0838 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 25.0 mm PVC červená

10008904

Cenové rozmezí
29,353 Kč - 20,9985 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    39235
Krytky ukončovací - kulaté 13.8 mm 13.0 mm PVC červená

10008751

Cenové rozmezí
8,0484 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 38.0 mm PVC červená

10108826

Cenové rozmezí
25,4519 Kč - 11,9131 Kč

Skladové zásoby
4344 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 25.0 mm PVC červená

10008829

Cenové rozmezí
21,5413 Kč - 10,5567 Kč

Skladové zásoby
39765 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    39235
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 38.0 mm PVC červená

10108802

Cenové rozmezí
14,7586 Kč - 6,908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 10.3 mm 13.0 mm PVC červená

10008713

Cenové rozmezí
4,5371 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
19500 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 69.8 mm 50.0 mm PVC červená

10009017

Cenové rozmezí
293,3861 Kč - 139,7077 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm PVC červená

10108888

Cenové rozmezí
56,383 Kč - 26,3909 Kč

Skladové zásoby
7212 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 24.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008850

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 12,3521 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 25.0 mm PVC červená

10008874

Cenové rozmezí
25,3288 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 14.3 mm 25.0 mm PVC černá

10006719

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 3,7487 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M15
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 25.0 mm PVC černá

10006818

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 25.0 mm PVC černá

10006498

Cenové rozmezí
5,4366 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 13.0 mm PVC černá

10006863

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 4,0071 Kč

Skladové zásoby
7634 Skladem
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 8.7 mm 19.0 mm PVC černá

10006450

Cenové rozmezí
4,1977 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá