Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
19,3174 Kč - 41,271 Kč 5450 Skladem
34.9 mm
červená
38.0 mm
1,4162 Kč - 2,7222 Kč 630 Skladem
3.6 mm
M4
černá
19.0 mm
Metrický
1,9245 Kč - 3,7007 Kč 2600 Skladem
5.2 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
2,0682 Kč - 4,5686 Kč 12000 Skladem
7.0 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
10,0109 Kč - 18,9374 Kč 125 Skladem
20.6 mm
červená
25.0 mm
12,3521 Kč - 17,3593 Kč 2000 Skladem
24.6 mm
červená
25.0 mm
19,1457 Kč - 30,1421 Kč 92 Skladem
30.2 mm
červená
25.0 mm
81,2651 Kč - 84,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.3 mm
červená
38.0 mm
13,3574 Kč - 25,3288 Kč 1250 Skladem
26.3 mm
červená
25.0 mm
22,7508 Kč - 35,6655 Kč 11500 Skladem
34.9 mm
červená
25.0 mm
25,6951 Kč - 47,5803 Kč 3870 Skladem
41.3 mm
červená
25.0 mm
30,3487 Kč - 64,4662 Kč 2260 Skladem
47.6 mm
červená
38.0 mm
4,1939 Kč - 4,5371 Kč 19500 Skladem
10.3 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
139,7077 Kč - 293,3861 Kč 1000 Skladem
69.8 mm
Non Threaded
červená
50.0 mm
bez závitu
53,3006 Kč - 77,1701 Kč 440 Skladem
53.9 mm
červená
38.0 mm
4,7397 Kč - 7,6301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
červená
13.0 mm
3,8779 Kč - 5,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
3,7343 Kč - 5,6102 Kč 400 Skladem
8.7 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
4,8403 Kč - 7,2514 Kč 650 Skladem
12.7 mm
červená
13.0 mm
6,7505 Kč - 12,1515 Kč 13000 Skladem
17.4 mm
červená
13.0 mm
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 38.0 mm PVC červená

10108857

Cenové rozmezí
41,271 Kč - 19,3174 Kč

Skladové zásoby
5450 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 19.0 mm PVC černá

10006122

Cenové rozmezí
2,7222 Kč - 1,4162 Kč

Skladové zásoby
630 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 5.2 mm 25.0 mm PVC černá

10006245

Cenové rozmezí
3,7007 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 7.0 mm 13.0 mm PVC černá

10006320

Cenové rozmezí
4,5686 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 20.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008812

Cenové rozmezí
18,9374 Kč - 10,0109 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 24.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008850

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 12,3521 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 25.0 mm PVC červená

10008898

Cenové rozmezí
30,1421 Kč - 19,1457 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 60.3 mm 38.0 mm PVC červená

10008997

Cenové rozmezí
84,4294 Kč - 81,2651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 25.0 mm PVC červená

10008874

Cenové rozmezí
25,3288 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 25.0 mm PVC červená

10008911

Cenové rozmezí
35,6655 Kč - 22,7508 Kč

Skladové zásoby
11500 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 25.0 mm PVC červená

10008935

Cenové rozmezí
47,5803 Kč - 25,6951 Kč

Skladové zásoby
3870 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    39235
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 38.0 mm PVC červená

10008959

Cenové rozmezí
64,4662 Kč - 30,3487 Kč

Skladové zásoby
2260 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 10.3 mm 13.0 mm PVC červená

10008713

Cenové rozmezí
4,5371 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
19500 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 69.8 mm 50.0 mm PVC červená

10009017

Cenové rozmezí
293,3861 Kč - 139,7077 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 53.9 mm 38.0 mm PVC červená

10008973

Cenové rozmezí
77,1701 Kč - 53,3006 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 13.0 mm PVC červená

10008737

Cenové rozmezí
7,6301 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    39235
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 13.0 mm PVC červená

10008706

Cenové rozmezí
5,6575 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 8.7 mm 13.0 mm PVC červená

10008690

Cenové rozmezí
5,6102 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 12.7 mm 13.0 mm PVC červená

10008744

Cenové rozmezí
7,2514 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 13.0 mm PVC červená

10008799

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 6,7505 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790