Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
31,1243 Kč - 40,3998 Kč 650 Skladem
44.5 mm
červená
25.0 mm
1,3745 Kč - 2,6433 Kč 127480 Skladem
3.6 mm
M4
černá
13.0 mm
Metrický
9,5369 Kč - 17,8327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
červená
25.0 mm
11,7631 Kč - 22,4092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
červená
25.0 mm
13,3574 Kč - 25,3288 Kč 1250 Skladem
26.3 mm
červená
25.0 mm
22,7508 Kč - 35,6655 Kč 11700 Skladem
34.9 mm
červená
25.0 mm
26,3909 Kč - 56,383 Kč 7212 Skladem
44.5 mm
červená
38.0 mm
16,9051 Kč - 19,0952 Kč 1200 Skladem
28.6 mm
červená
25.0 mm
1,465 Kč - 2,8248 Kč 8500 Skladem
3.9 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
3,5907 Kč - 5,0341 Kč 10500 Skladem
7.9 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
4,5529 Kč - 7,2988 Kč 2500 Skladem
11.1 mm
červená
13.0 mm
5,343 Kč - 7,6775 Kč 5590 Skladem
14.3 mm
červená
13.0 mm
10,0109 Kč - 18,9374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
červená
25.0 mm
12,3521 Kč - 17,3593 Kč 2000 Skladem
24.6 mm
červená
25.0 mm
3,7343 Kč - 5,6102 Kč 1900 Skladem
8.7 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
19,1457 Kč - 30,1421 Kč 92 Skladem
30.2 mm
červená
25.0 mm
1,4162 Kč - 2,7222 Kč 500 Skladem
3.6 mm
M4
černá
19.0 mm
Metrický
21,6753 Kč - 46,3083 Kč 4800 Skladem
38.1 mm
červená
38.0 mm
24,0865 Kč - 41,0311 Kč 5700 Skladem
38.1 mm
červená
25.0 mm
44,9988 Kč - 76,6966 Kč 600 Skladem
50.8 mm
červená
38.0 mm
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 25.0 mm PVC červená

10008942

Cenové rozmezí
40,3998 Kč - 31,1243 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 13.0 mm PVC černá

10006115

Cenové rozmezí
2,6433 Kč - 1,3745 Kč

Skladové zásoby
127480 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 25.0 mm PVC červená

10008805

Cenové rozmezí
17,8327 Kč - 9,5369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 25.0 mm PVC červená

10008843

Cenové rozmezí
22,4092 Kč - 11,7631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 25.0 mm PVC červená

10008874

Cenové rozmezí
25,3288 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 25.0 mm PVC červená

10008911

Cenové rozmezí
35,6655 Kč - 22,7508 Kč

Skladové zásoby
11700 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm PVC červená

10108888

Cenové rozmezí
56,383 Kč - 26,3909 Kč

Skladové zásoby
7212 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008881

Cenové rozmezí
19,0952 Kč - 16,9051 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 3.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006146

Cenové rozmezí
2,8248 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 13.0 mm PVC červená

10008683

Cenové rozmezí
5,0341 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC červená

10008720

Cenové rozmezí
7,2988 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 14.3 mm 13.0 mm PVC červená

10008768

Cenové rozmezí
7,6775 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
5590 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 20.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008812

Cenové rozmezí
18,9374 Kč - 10,0109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 24.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008850

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 12,3521 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 8.7 mm 13.0 mm PVC červená

10008690

Cenové rozmezí
5,6102 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 25.0 mm PVC červená

10008898

Cenové rozmezí
30,1421 Kč - 19,1457 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 19.0 mm PVC černá

10006122

Cenové rozmezí
2,7222 Kč - 1,4162 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 38.0 mm PVC červená

10108864

Cenové rozmezí
46,3083 Kč - 21,6753 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 25.0 mm PVC červená

10008928

Cenové rozmezí
41,0311 Kč - 24,0865 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 50.8 mm 38.0 mm PVC červená

10008966

Cenové rozmezí
76,6966 Kč - 44,9988 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790