Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
3,5907 Kč - 5,0341 Kč 4200 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
červená
13.0 mm
Závity UNF
10,9445 Kč - 18,0694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
červená
25.0 mm
26,3909 Kč - 56,383 Kč 7212 Skladem
44.5 mm
červená
38.0 mm
11,7631 Kč - 22,4092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
červená
25.0 mm
1,3745 Kč - 2,6433 Kč 84100 Skladem
3.6 mm
M4
černá
13.0 mm
Metrický
1,465 Kč - 2,8248 Kč 7000 Skladem
3.9 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
4,1939 Kč - 4,5371 Kč 19000 Skladem
10.3 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
12,7398 Kč - 22,4092 Kč 2000 Skladem
25.4 mm
červená
25.0 mm
10008904 20,9985 Kč - 29,353 Kč 900 Skladem
31.8 mm
červená
25.0 mm
31,1243 Kč - 40,3998 Kč 650 Skladem
44.5 mm
červená
25.0 mm
17,0838 Kč - 36,4987 Kč 2500 Skladem
31.8 mm
červená
38.0 mm
10,5567 Kč - 21,5413 Kč 39765 Skladem
21.4 mm
červená
25.0 mm
5,1562 Kč - 8,0484 Kč 3800 Skladem
13.8 mm
červená
13.0 mm
9,5369 Kč - 17,8327 Kč 200 Skladem
19.1 mm
červená
25.0 mm
22,7508 Kč - 35,6655 Kč 7900 Skladem
34.9 mm
červená
25.0 mm
30,3487 Kč - 64,4662 Kč 2260 Skladem
47.6 mm
červená
38.0 mm
13,3574 Kč - 25,3288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
červená
25.0 mm
63,8717 Kč - 80,4841 Kč 600 Skladem
57.2 mm
červená
38.0 mm
5,343 Kč - 7,6775 Kč 4590 Skladem
14.3 mm
červená
13.0 mm
4,5529 Kč - 7,2988 Kč 1500 Skladem
11.1 mm
červená
13.0 mm
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 13.0 mm PVC červená

10008676

Cenové rozmezí
5,0341 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 22.2 mm 25.0 mm PVC červená

10008836

Cenové rozmezí
18,0694 Kč - 10,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm PVC červená

10108888

Cenové rozmezí
56,383 Kč - 26,3909 Kč

Skladové zásoby
7212 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 25.0 mm PVC červená

10008843

Cenové rozmezí
22,4092 Kč - 11,7631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 13.0 mm PVC černá

10006115

Cenové rozmezí
2,6433 Kč - 1,3745 Kč

Skladové zásoby
84100 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 3.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006146

Cenové rozmezí
2,8248 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 10.3 mm 13.0 mm PVC červená

10008713

Cenové rozmezí
4,5371 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 25.0 mm PVC červená

10008867

Cenové rozmezí
22,4092 Kč - 12,7398 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 25.0 mm PVC červená

10008904

Cenové rozmezí
29,353 Kč - 20,9985 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    39235
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 25.0 mm PVC červená

10008942

Cenové rozmezí
40,3998 Kč - 31,1243 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 38.0 mm PVC červená

10108840

Cenové rozmezí
36,4987 Kč - 17,0838 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 25.0 mm PVC červená

10008829

Cenové rozmezí
21,5413 Kč - 10,5567 Kč

Skladové zásoby
39765 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    39235
Krytky ukončovací - kulaté 13.8 mm 13.0 mm PVC červená

10008751

Cenové rozmezí
8,0484 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 25.0 mm PVC červená

10008805

Cenové rozmezí
17,8327 Kč - 9,5369 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 25.0 mm PVC červená

10008911

Cenové rozmezí
35,6655 Kč - 22,7508 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 38.0 mm PVC červená

10008959

Cenové rozmezí
64,4662 Kč - 30,3487 Kč

Skladové zásoby
2260 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 25.0 mm PVC červená

10008874

Cenové rozmezí
25,3288 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 57.2 mm 38.0 mm PVC červená

10008980

Cenové rozmezí
80,4841 Kč - 63,8717 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 14.3 mm 13.0 mm PVC červená

10008768

Cenové rozmezí
7,6775 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
4590 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC červená

10008720

Cenové rozmezí
7,2988 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790