Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
6,0036 Kč - 10,9301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
5/16 in; M8
černá
25.0 mm
Závity UNF
4,6392 Kč - 8,4453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
3/16; M5
černá
13.0 mm
Závity UNF
5,027 Kč - 9,1491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3/16; M5
černá
19.0 mm
Závity UNF
4,4668 Kč - 8,115 Kč 150 Skladem
3.6 mm
M4
černá
19.0 mm
závity metrické
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
3/16;M5
černá
19.0 mm
Závity UNF
6,1329 Kč - 11,1456 Kč 49 Skladem
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
černá
13.0 mm
Závity UNF
5,8888 Kč - 10,7147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
5/16 in; M8
černá
19.0 mm
Závity UNF
6,3771 Kč - 11,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
černá
25.0 mm
Závity UNF
7,0377 Kč - 12,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
1/2; M12
černá
19.0 mm
Závity UNF
7,6123 Kč - 13,8745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M14
černá
25.0 mm
závity metrické
4,5529 Kč - 8,2873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
M4
černá
25.0 mm
závity metrické
4,912 Kč - 8,9624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3/16; M5
černá
13.0 mm
Závity UNF
6,5063 Kč - 11,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7/16 in; M12
černá
13.0 mm
Závity UNF
5,6589 Kč - 10,2981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
5/16 in; M8
černá
19.0 mm
Závity UNF
5,4291 Kč - 9,896 Kč 550 Skladem
5.9 mm
1/4; M6
černá
25.0 mm
Závity UNF
30,9663 Kč - 56,3742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
1-1/2; M48
černá
38.0 mm
závity metrické
4,3662 Kč - 7,9714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
černá
13.0 mm
6,6356 Kč - 12,0791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7/16;M12
černá
19.0 mm
Závity UNF
7,1814 Kč - 13,0558 Kč 2550 Skladem
11.9 mm
1/2; M12
černá
25.0 mm
Závity UNF
8,2586 Kč - 15,0091 Kč 30 Skladem
14.3 mm
M15
černá
13.0 mm
závity metrické
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 25.0 mm PVC černá

10353509

Cenové rozmezí
10,9301 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in; M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 4.4 mm 13.0 mm PVC černá

10353370

Cenové rozmezí
8,4453 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16; M5
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 4.8 mm 19.0 mm PVC černá

10353417

Cenové rozmezí
9,1491 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16; M5
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 19.0 mm PVC černá

10353356

Cenové rozmezí
8,115 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 4.4 mm 19.0 mm PVC černá

10353387


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16;M5
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 13.0 mm PVC černá

10353516

Cenové rozmezí
11,1456 Kč - 6,1329 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8; 3/8; M10
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 19.0 mm PVC černá

10353493

Cenové rozmezí
10,7147 Kč - 5,8888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in; M8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 25.0 mm PVC černá

10353530

Cenové rozmezí
11,6052 Kč - 6,3771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8; 3/8; M10
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 19.0 mm PVC černá

10353585

Cenové rozmezí
12,826 Kč - 7,0377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2; M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 13.5 mm 25.0 mm PVC černá

10353622

Cenové rozmezí
13,8745 Kč - 7,6123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 25.0 mm PVC černá

10353363

Cenové rozmezí
8,2873 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 4.8 mm 13.0 mm PVC černá

10353400

Cenové rozmezí
8,9624 Kč - 4,912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16; M5
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC černá

10353547

Cenové rozmezí
11,835 Kč - 6,5063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in; M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 19.0 mm PVC černá

10353479

Cenové rozmezí
10,2981 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in; M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 5.9 mm 25.0 mm PVC černá

10353455

Cenové rozmezí
9,896 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4; M6
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 38.0 mm PVC černá

10354070

Cenové rozmezí
56,3742 Kč - 30,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2; M48
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 13.0 mm PVC černá

10353349

Cenové rozmezí
7,9714 Kč - 4,3662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 19.0 mm PVC černá

10353554

Cenové rozmezí
12,0791 Kč - 6,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/16;M12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 25.0 mm PVC černá

10353592

Cenové rozmezí
13,0558 Kč - 7,1814 Kč

Skladové zásoby
2550 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2; M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 14.3 mm 13.0 mm PVC černá

10353660

Cenové rozmezí
15,0091 Kč - 8,2586 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M15
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá