Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6951 Kč - 47,5803 Kč | 3870 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 17,0838 Kč - 36,4987 Kč | 2500 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10008904 | 20,9985 Kč - 29,353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
| 139,7077 Kč - 293,3861 Kč | 1000 Skladem |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 53,3006 Kč - 77,1701 Kč | 24 Skladem |
2.122 in
53.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,7397 Kč - 7,6301 Kč | 4750 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 13,3574 Kč - 25,3288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 26,3909 Kč - 56,383 Kč | 7212 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 12,2027 Kč - 26,6007 Kč | 3000 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 11,4167 Kč - 24,3914 Kč | 32481 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 19,3174 Kč - 41,271 Kč | 5450 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,465 Kč - 2,8248 Kč | 7000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 81,2651 Kč - 84,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.374 in
60.3 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 97,3947 Kč - 204,5288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3745 Kč - 2,6433 Kč | 89980 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 10108796 | 4,5087 Kč - 9,6328 Kč | 9600 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 5,3573 Kč - 8,4429 Kč | 8210 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 44,9988 Kč - 76,6966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 31,1243 Kč - 40,3998 Kč | 650 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 22,7508 Kč - 35,6655 Kč | 11500 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm