Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 38.0 mm PVC červená

Kulaté vinylové ukončovací krytky v červené barvě poskytují vysokou viditelnost a snižují bezpečnostní rizika. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné PVC shore 60 lze roztáhnout na větší průměry pro pevnější uchycení bez rizika přetrhnutí. Teplotní odolnost do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10108796

Staré objednací číslo:

FCZF-0174-038

25600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 9,3522 Kč
1000 + 4,3774 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

935,22 Kč

100 x 9,3522 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 17.4 mm
h 38.0 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás