Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,343 Kč - 7,6775 Kč | 5090 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10,0109 Kč - 18,9374 Kč | 125 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,3521 Kč - 17,3593 Kč | 2000 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 19,1457 Kč - 30,1421 Kč | 92 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,8779 Kč - 5,6575 Kč | 34 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 4,1939 Kč - 4,5371 Kč | 19000 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 4,5529 Kč - 7,2988 Kč | 1500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,908 Kč - 14,7586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.783 in
19.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10,9445 Kč - 18,0694 Kč | 875 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,7398 Kč - 22,4092 Kč | 2000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 24,0865 Kč - 41,0311 Kč | 3500 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,1562 Kč - 8,0484 Kč | 3800 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,7343 Kč - 5,6102 Kč | 400 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 4,8403 Kč - 7,2514 Kč | 650 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,5297 Kč - 10,7312 Kč | 90350 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10,5567 Kč - 21,5413 Kč | 39765 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 16,9051 Kč - 19,0952 Kč | 1100 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 9,5369 Kč - 17,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,7505 Kč - 12,1515 Kč | 13000 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 11,7631 Kč - 22,4092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm