Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby fungovaly jako krytky i zátky. Díky svému kónickému tvaru mohou pokrýt více rozměrů. Obvykle se používají k ochraně před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými korozivními chemikáliemi během skladování a přepravy. Jsou široce použitelné v různých odvětvích. Jednoduchá instalace a odstranění, hospodárnéí řešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Použití jako zátka | d1 | Barva | d2 | d3 | Použití jako krytka | d4 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7486 Kč - 1,1645 Kč | 4500 Skladem |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,7667 Kč - 1,1927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,2704 Kč - 1,4115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 8,9473 Kč - 9,9414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 8,2917 Kč - 12,8982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 48,6863 Kč - 54,0959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 44,2602 Kč - 49,1781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 30,0112 Kč - 46,6841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 39,5098 Kč - 61,4597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,0753 Kč - 1,6727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.764 in
19.4 mm
|
zelená
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 1,1932 Kč - 1,8562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,1161 Kč - 1,7362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.921 in
23.4 mm
|
zelená
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 1,4995 Kč - 1,6661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 3,5821 Kč - 3,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,8257 Kč - 1,2845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,4224 Kč - 1,5804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 15,7622 Kč - 17,5135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 6,8171 Kč - 7,5745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 25,2608 Kč - 28,0675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 6,0299 Kč - 6,6999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená