Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20747435
20747435
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 124 | 54,0959 Kč |
| 125 + | 48,6863 Kč |
| D | 297.0 mm |
|---|---|
| D | 11.693 in |
| d1 | 270.0 mm |
| d1 | 10.63 in |
| d2 | 281.0 mm |
| d2 | 11.063 in |
| d3 | 213.0 mm |
| d3 | 8.386 in |
| d4 | 223.0 mm |
| d4 | 8.78 in |
| h | 43.0 mm |
| h | 1.693 in |
| Barva | zelená |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Množství recyklátu % | 100% |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi