Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby fungovaly jako krytky i zátky. Díky svému kónickému tvaru mohou pokrýt více rozměrů. Obvykle se používají k ochraně před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými korozivními chemikáliemi během skladování a přepravy. Jsou široce použitelné v různých odvětvích. Jednoduchá instalace a odstranění, hospodárnéí řešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Použití jako zátka | d1 | Barva | d2 | d3 | Použití jako krytka | d4 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8257 Kč - 1,2845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,4224 Kč - 1,5804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,2704 Kč - 1,4115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,3475 Kč - 2,0961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
zelená
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,7667 Kč - 1,1927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 25,2608 Kč - 28,0675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 48,6863 Kč - 54,0959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 15,7622 Kč - 17,5135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 2,6678 Kč - 2,9643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 44,2602 Kč - 49,1781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 20,5103 Kč - 22,7893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 9,6029 Kč - 10,6699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,1932 Kč - 1,8562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,563 Kč - 2,4314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
zelená