Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pojistné kroužky slouží jako osazení k upevnění určitého dílu nebo sestavy na hladkou hřídel. Používají se jednorázově v krytu nebo otvoru. Běžně se používají k upevnění hřídelí.
Nasazují se do předpřipravené drážky na ose či hřídeli a slouží jako osazení k upevnění určitého dílu nebo sestavy. Tyto pojistné kroužky mají okraj, který umožňuje jejich snadné nasazení i sejmutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6373 Kč - 1,6373 Kč | 8000 Skladem |
0.091 in
2.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3555 Kč - 3,3035 Kč | 17500 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 3,2891 Kč - 4,5817 Kč | 17500 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,8384 Kč - 2,5853 Kč | 28896 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,4703 Kč - 3,4471 Kč | 49500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 4,0934 Kč - 5,3286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,255 Kč - 3,1454 Kč | 14500 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,0539 Kč - 2,8725 Kč | 26000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm