Menu Vyhledávání

Kroužky pojistné 6.0 mm 14.0 mm acetal (POM) černá

Pojistné kroužky se používají k uchycení soustav k hřídeli a v krytu nebo otvoru. Vhodné pro osy s předpřipravenými drážkami. Kroužky slouží jako osazení k upevnění určité sestavy. Mají okraj, který umožňuje jejich snadné nasazení i sejmutí.
Nové objednací číslo:

10052341

Staré objednací číslo:

011206059905

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,2072 Kč
1000 + 2,2869 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 603,60 Kč

500 x 3,2072 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Typ podložky Podložky fixační - kruhové
Vnější průměr 14.0 mm
Kompatibilní výška drážky 1.3 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás