Menu Vyhledávání

Kroužky pojistné 3.2 mm 7.0 mm acetal (POM) černá

Pojistné kroužky se používají k uchycení soustav k hřídeli a v krytu nebo otvoru. Vhodné pro osy s předpřipravenými drážkami. Kroužky slouží jako osazení k upevnění určité sestavy. Mají okraj, který umožňuje jejich snadné nasazení i sejmutí.
Nové objednací číslo:

10052310

Staré objednací číslo:

011203259905

28896 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,5853 Kč
1000 + 1,8384 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 292,65 Kč

500 x 2,5853 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Typ podložky Podložky fixační - kruhové
Vnější průměr 7.0 mm
Kompatibilní výška drážky 1.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás