Menu Vyhledávání

Krabice rozvodné – instalační

Skladem

Rozvodné krabice pro elektrická a elektronická zařízení poskytují také možnost rozdělení kabelů. Jsou dostupné v provedení bez halogenu nebo ze samozhášecího materiálu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Celková šířka Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
270,0811 Kč - 309,5471 Kč 63 Skladem
76.0 mm
šedá
76.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
1 087,5438 Kč - 1 246,4384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
šedá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
82.0 mm
1 114,7325 Kč - 1 277,5994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
černá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
82.0 mm
351,2659 Kč - 402,5731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
šedá
85.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
488,6296 Kč - 560,0571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
šedá
110.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
57.0 mm
634,8215 Kč - 747,9537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.0 mm
černá
145.0 mm
ABS
84.0 mm
1 087,5438 Kč - 1 246,4384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
bílá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
82.0 mm
270,0811 Kč - 309,5471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
černá
76.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
488,6296 Kč - 560,0571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
černá
110.0 mm
polypropylen
54.5 mm
628,1335 Kč - 739,6043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.0 mm
šedá
145.0 mm
ABS
84.0 mm
399,898 Kč - 471,1423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
černá
120.0 mm
ABS
71.0 mm
351,2659 Kč - 402,5731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
85.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
223,6455 Kč - 263,5057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
šedá
110.0 mm
ABS
60.0 mm
2 033,2396 Kč - 2 395,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
320.0 mm
šedá
250.0 mm
ABS
135.0 mm
892,3574 Kč - 1 051,4042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
230.0 mm
černá
180.0 mm
ABS
88.0 mm
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč 14 Skladem
160.0 mm
černá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
81.0 mm
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
bílá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
81.0 mm
342,6984 Kč - 392,7543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
bílá
85.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
399,898 Kč - 471,1423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
šedá
120.0 mm
ABS
71.0 mm
223,6455 Kč - 263,5057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
černá
110.0 mm
ABS
60.0 mm
  • z/ze 2
Krabice rozvodné T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10402580

Cenové rozmezí
309,5471 Kč - 270,0811 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
Krabice rozvodné T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10640074

Cenové rozmezí
1 246,4384 Kč - 1 087,5438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402658

Cenové rozmezí
1 277,5994 Kč - 1 114,7325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10402610

Cenové rozmezí
402,5731 Kč - 351,2659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 12.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    85.0 mm
Krabice rozvodné T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10402634

Cenové rozmezí
560,0571 Kč - 488,6296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 17.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
Krabice rozvodné - instalační 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm černá

10402764

Cenové rozmezí
747,9537 Kč - 634,8215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šířka
    145.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10640081

Cenové rozmezí
1 246,4384 Kč - 1 087,5438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402597

Cenové rozmezí
309,5471 Kč - 270,0811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
Krabice rozvodné T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm polypropylen černá

10402641

Cenové rozmezí
560,0571 Kč - 488,6296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 17.0 mm
  • Celková výška
    54.5 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
Krabice rozvodné - instalační 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm šedá

10402719

Cenové rozmezí
739,6043 Kč - 628,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šířka
    145.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm černá

10402757

Cenové rozmezí
471,1423 Kč - 399,898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402627

Cenové rozmezí
402,5731 Kč - 351,2659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 12.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    85.0 mm
Krabice rozvodné - instalační 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm šedá

10402696

Cenové rozmezí
263,5057 Kč - 223,6455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm šedá

10402733

Cenové rozmezí
2 395,5864 Kč - 2 033,2396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    135.0 mm
  • Celková šířka
    250.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm černá

10402771

Cenové rozmezí
1 051,4042 Kč - 892,3574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Celková šířka
    180.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402672

Cenové rozmezí
1 093,2638 Kč - 953,9007 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10402689

Cenové rozmezí
1 093,2638 Kč - 953,9007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10632154

Cenové rozmezí
392,7543 Kč - 342,6984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    85.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm šedá

10402702

Cenové rozmezí
471,1423 Kč - 399,898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm černá

10402740

Cenové rozmezí
263,5057 Kč - 223,6455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790